Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend FS
Art.Nr. 7130990 | EAN 4012195711964
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 85.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,75 mm Blechstärke 0,03 in Dimension B100mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Breite 4 in Höhe 85 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV 85 100 F FS / 7130990 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBV 85 100 F FS / 7130990 , 0.16MB , pdf