Deckel für 90°-Vertikalbogen 60, fallend A4

Art.Nr. 7130974 | EAN 4012195886358

0,75 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 60.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Blechstärke 0,03 in
Breite 200 mm
Breite 8 in
Dimension B200mm
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 60 mm
Maß B 200 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBV 60 100 F A4 100 mm 0,75 mm 7130972
1 Stück 106,25 € Preis / 1 Stück
DBV 60 200 F A4 200 mm 0,75 mm 7130974
1 Stück 117,55 € Preis / 1 Stück
DBV 60 300 F A4 300 mm 0,75 mm 7130976
1 Stück 129,75 € Preis / 1 Stück
DBV 60 400 F A4 400 mm 0,75 mm 7130978
1 Stück 139,75 € Preis / 1 Stück
DBV 60 500 F A4 500 mm 0,75 mm 7130980
1 Stück 156,15 € Preis / 1 Stück
DBV 60 600 F A4 600 mm 0,75 mm 7130982
1 Stück 169,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

DBV 60 200 F A4 / 7130974
Download