Deckel für 90°-Vertikalbogen, fallend FS
Art.Nr. 7130876 | EAN 4012195047766
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 60.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,03 in Blechstärke 0,75 mm Dimension B600mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Breite 24 in Höhe 60 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV 60 600 F FS / 7130876 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBV 60 600 F FS / 7130876 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBV 60 600 F FS / 7130876 , 0.14MB , pdf