Deckel für 90°-Vertikalbogen, steigend FS
Art.Nr. 7130829 | EAN 4012195047643
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Deckelklammer Blechstärke 0,75 mm Blechstärke 0,03 in Dimension B600mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Breite 24 in Höhe 60 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV 600 S FS / 7130829 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBV 600 S FS / 7130829 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBV 600 S FS / 7130829 , 0.14MB , pdf