Deckel für 90°-Vertikalbogen, steigend FS
Art.Nr. 7130825 | EAN 4012195047636
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Deckelklammer Blechstärke 0,03 in Blechstärke 0,75 mm Dimension B500mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Höhe 60 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV 500 S FS / 7130825 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBV 500 S FS / 7130825 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBV 500 S FS / 7130825 , 0.14MB , pdf