Deckel für 90°-Vertikalbogen, steigend FS
Art.Nr. 7130809 | EAN 4012195047575
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Deckelklammer Blechstärke 0,03 in Blechstärke 0,75 mm Dimension B150mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 6 in Breite 150 mm Höhe 60 mm Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV 150 S FS / 7130809 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBV 150 S FS / 7130809 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBV 150 S FS / 7130809 , 0.14MB , pdf