Deckel für 90°-Bogen DD
Art.Nr. 7130562 | EAN 4012196251353
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 3 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Dimension B300mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 12 in Höhe 35 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 90 300 DD / 7130562 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 90 300 DD / 7130562 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DFB 90 300 DD / 7130562 , 0.14MB , pdf