Deckel für 90°-Bogen FS
Art.Nr. 7129653 | EAN 4012196250875
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 3 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension B300mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 12 in Höhe 35 mm Maß B 300 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 90 300 FS / 7129653 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 90 300 FS / 7129653 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DFB 90 300 FS / 7129653 , 0.14MB , pdf