Deckel für 90°-Bogen FS
Art.Nr. 7129610 | EAN 4012196250752
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 3 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Breite 4 in Breite 100 mm Dimension B100mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 35 mm Maß B 100 mm Maß H 15 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 90 100 FS / 7129610 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 90 100 FS / 7129610 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DFB 90 100 FS / 7129610 , 0.14MB , pdf