Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038652 / Deckel T-Stück DD
Deckel für T-Abzweigstück DD
Art.Nr. 7129424 | EAN 4012196250691
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B600mm Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 24 in Breite 600 mm Höhe 35 mm Maß B 600 mm Maß H 15 mm Maß R 148 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFT 600 DD / 7129424 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFT 600 DD / 7129424 , 0.16MB , pdf