Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038650 / Deckel T-Stück DD

Deckel für T-Abzweigstück DD

Art.Nr. 7129408 | EAN 4012196250578

1,25 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Breite 500 mm
Breite 20 in
Dimension B500mm
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 35 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
Materialstärke 1,25 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFT 400 DD 400 mm 1,25 mm 7129386
1 Stück 501,60 € Preis / 1 Stück
DFT 500 DD 500 mm 1,25 mm 7129408
1 Stück 599,30 € Preis / 1 Stück
DFT 550 DD 550 mm 1,25 mm 7129416
1 Stück 652,50 € Preis / 1 Stück
DFT 600 DD 600 mm 1,25 mm 7129424
1 Stück 696,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

DFT 500 DD / 7129408
Download