Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038642 / Deckel T-Stück DD
Deckel für T-Abzweigstück DD
Art.Nr. 7129327 | EAN 4012196015313
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 4 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Breite 150 mm Breite 6 in Dimension B150mm Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 35 mm Maß B 150 mm Maß H 15 mm Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFT 150 DD / 7129327 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFT 150 DD / 7129327 , 0.16MB , pdf