Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036407 / Deckel Bogen 45° FS
Deckel für 45°-Bogen FS
Art.Nr. 7128851 | EAN 4012196249978
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Anzahl Drehriegel 3 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Dimension B300mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 35 mm Maß B 300 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 45 300 FS / 7128851 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 45 300 FS / 7128851 , 0.16MB , pdf