Deckel für 45°-Bogen FS
Art.Nr. 7128835 | EAN 4012196249916
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Anzahl Drehriegel 3 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension B200mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Höhe 35 mm Maß B 200 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 45 200 FS / 7128835 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 45 200 FS / 7128835 , 0.16MB , pdf