Deckel für 45°-Bogen FS
Art.Nr. 7128827 | EAN 4012196526338
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Anzahl Drehriegel 3 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension B150mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Breite 6 in Höhe 35 mm Maß B 150 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 45 150 FS / 7128827 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 45 150 FS / 7128827 , 0.16MB , pdf