Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042411 / Deckel Anbau-Abzweigstück FS
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 FS
Art.Nr. 7128509 | EAN 4012196249251
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 4 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Breite 20 in Breite 500 mm Dimension B500mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 500 mm Maß H 15 mm Maß R 148 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFAA 500 FS / 7128509 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFAA 500 FS / 7128509 , 0.16MB , pdf