Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042405 / Deckel Anbau-Abzweigstück FS
Deckel für Anbau-Abzweigstück FS
Art.Nr. 7128444 | EAN 4012196249077
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 4 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B200mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 8 in Breite 200 mm Maß B 200 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFAA 200 FS / 7128444 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFAA 200 FS / 7128444 , 0.16MB , pdf