Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038612 / Deckel T-Stück FS
Deckel für T-Abzweigstück FS
Art.Nr. 7128320 | EAN 4012196248957
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B600mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Breite 24 in Höhe 35 mm Maß B 600 mm Maß H 15 mm Maß R 148 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFT 600 FS / 7128320 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFT 600 FS / 7128320 , 0.16MB , pdf