Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038602 / Deckel T-Stück FS

Deckel für T-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7128223 | EAN 4012196526031

1 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Breite 6 in
Breite 150 mm
Dimension B150mm
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 35 mm
Maß B 150 mm
Maß H 15 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFT 150 FS 150 mm 1 mm 7128223
1 Stück 148,55 € Preis / 1 Stück
DFT 300 FS 300 mm 1 mm 7128266
1 Stück 227,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DFT 150 FS / 7128223 , 0.16MB , pdf
Download

Download

DFT 150 FS / 7128223
Download