90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7127103 | EAN 4012196814695

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Dimension 110x100
Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 4 in
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Höhe 4 in
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7127103
1 Stück 172,60 € Preis / 1 Stück
RB 90 120 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7127227
1 Stück 220,75 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

RB 90 110 FT / 7127103
Download