90°-Bogen 85 FT
Typ RB 90 830 FT
|Art.Nr. 7126301
|EAN 4012196814633



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Höhe | 85 mm |
| Maß B | 300 mm |
| Maß R | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | Mitgelieferter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Dimension | 85x300 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
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
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RB 90 810 FT
100
tauchfeuerverzinkt
Stahl
7126127
RB 90 820 FT
200
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
7126216
RB 90 830 FT
300
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
7126301
Breite
RB 90 810 FT
Art.Nr.
7126127
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RB 90 820 FT
Art.Nr.
7126216
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 830 FT
Art.Nr.
7126301
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink