Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036712 / 90°-Bogen 85 FT
90°-Bogen 85 FT
Art.Nr. 7126127 | EAN 4012196814510
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Dimension 85x100 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Breite 4 in Höhe 85 mm Höhe 3 in Maß B 100 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 810 FT / 7126127 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 810 FT / 7126127 , 0.16MB , pdf