Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036596 / 90°-Bogen 60 FT
90°-Bogen 60 FT
Art.Nr. 7125305 | EAN 4012196814336
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Bauform Bogen starr Dimension 60x300 Funktionserhalt ja Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 300 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 630 FT / 7125305 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 630 FT / 7125305 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB 90 630 FT / 7125305 , 0.14MB , pdf