90°-Bogen 60 FT
Art.Nr. 7124438 | EAN 4012196688647
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 605.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Bauform Bogen starr Dimension 60x50 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 50 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 605 FT / 7124438 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 605 FT / 7124438 , 0.16MB , pdf