90°-Bogen 35 FT
Art.Nr. 7124410 | EAN 4012196688630
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 305.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Bauform Bogen starr Breite 50 mm Dimension 35x50 Funktionserhalt nein Höhe 1 in Höhe 35 mm Maß B 50 mm Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 305 FT / 7124410 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 305 FT / 7124410 , 0.16MB , pdf