90°-Bogen 35 FS
Art.Nr. 7124400 | EAN 4012196687640
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90° für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 305.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Bauform Bogen starr Breite 50 mm Dimension 35x50 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 35 mm Höhe 1 in Maß B 50 mm Maß R 50 mm Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 305 FS / 7124400 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RB 90 305 FS / 7124400 , 0.13MB , pdf