90°-Bogen 35 FT

Typ RB 90 330 FT
|
Art.Nr. 7124325
|
EAN 4012196814039
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe35 mm
Maß B300 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung VerbinderMitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Mit Oberteilnein
Dimension35x300
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
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
RB 90 310 FT
Art.Nr.
7124120
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 320 FT
Art.Nr.
7124236
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RB 90 330 FT
Art.Nr.
7124325
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl