Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042259 / Anbau-Abzweigstück 110 FT
Anbau-Abzweigstück 110 FT
Art.Nr. 7123396 | EAN 4012196247097
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Breite 16 in Breite 400 mm Dimension 110x400 Funktionserhalt nein Höhe 4 in Höhe 110 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 400 mm Maß R 150 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 140 FT / 7123396 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 140 FT / 7123396 , 0.16MB , pdf