Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042237 / Anbau-Abzweigstück 85 FT
Anbau-Abzweigstück 85 FT
Art.Nr. 7122403 | EAN 4012196246731
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 85x400 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 85 mm Höhe 3 in Maß B 400 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 840 FT / 7122403 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 840 FT / 7122403 , 0.16MB , pdf