Startseite

Anbau-Abzweigstück 60, schwarz

Art.Nr. 7121864 | EAN 4012197442453

Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück, Formteil für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Schwarz beschichtet.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite300 mm
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Dimension60x300
Empfohlene Anzahl Schrauben14 St.
Farbetiefschwarz; RAL 9005
Funktionserhaltnein
Holmstärke1,25 mm
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
OberflächePES135 - Polyester
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RKSM 630 FSK SW

kl. VKE: 6 m

Typ
MKSMU 630 FSK SW

kl. VKE: 6 m

Ausführungen

Breite
RAA 610 FSK SW
Art.Nr.
7121860
Breite
100 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RAA 620 FSK SW
Art.Nr.
7121862
Breite
200 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RAA 630 FSK SW
Art.Nr.
7121864
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Breite
300 mm
RAA 640 FSK SW
Art.Nr.
7121866
Breite
400 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005