Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042221 / Anbau-Abzweigstück 60 FT
Anbau-Abzweigstück 60 FT
Art.Nr. 7121504 | EAN 4012196246434
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 500 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 650 FT / 7121504 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 650 FT / 7121504 , 0.16MB , pdf