Anbau-Abzweigstück 60 FT

Art.Nr. 7121210 | EAN 4012196813193

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Dimension 60x200
Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 8 in
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 610 FT 100 mm 7121109
1 Stück 146,80 € Preis / 1 Stück
RAA 615 FT 150 mm 7121205
1 Stück 158,95 € Preis / 1 Stück
RAA 620 FT 200 mm 7121210
1 Stück 165,65 € Preis / 1 Stück
RAA 630 FT 300 mm 7121318
1 Stück 187,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RAA 620 FT / 7121210
Download