Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042213 / Anbau-Abzweigstück 60 FT
Anbau-Abzweigstück 60 FT
Art.Nr. 7121205 | EAN 4012196027002
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Breite 150 mm Breite 6 in Dimension 60x150 Funktionserhalt ja Höhe 2 in Höhe 60 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 150 mm Maß R 50 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 615 FT / 7121205 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 615 FT / 7121205 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAA 615 FT / 7121205 , 0.14MB , pdf