Anbau-Abzweigstück 60 FT
Art.Nr. 7120468 | EAN 4012196688661
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 605.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Abgehende Breite 50 mm Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Breite 50 mm Dimension 60x50 Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 50 mm Maß R 50 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 605 FT / 7120468 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 605 FT / 7120468 , 0.16MB , pdf