Anbau-Abzweigstück 60 FS
Art.Nr. 7120460 | EAN 4012196687671
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 605.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Abgehende Breite 50 mm Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Dimension 60x50 Funktionserhalt nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 50 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 605 FS / 7120460 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 605 FS / 7120460 , 0.16MB , pdf