Anbau-Abzweigstück 35 FS
Art.Nr. 7120450 | EAN 4012196687664
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 305.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Abgehende Breite 50 mm Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Dimension 35x50 Funktionserhalt nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 35 mm Höhe 1 in Maß B 50 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 305 FS / 7120450 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 305 FS / 7120450 , 0.16MB , pdf