Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042201 / Anbau-Abzweigstück 35 FT
Anbau-Abzweigstück 35 FT
Art.Nr. 7120117 | EAN 4012196812950
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Breite 100 mm Breite 4 in Dimension 35x100 Funktionserhalt nein Höhe 1 in Höhe 35 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 100 mm Maß R 50 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 310 FT / 7120117 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 310 FT / 7120117 , 0.16MB , pdf