Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038328 / T-Stück 110 FT
T-Abzweigstück 110 FT
Art.Nr. 7119402 | EAN 4012196245772
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform T-Stück horizontal Breite 400 mm Breite 16 in Dimension 110x400 Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 400 mm Maß R 150 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RT 140 FT / 7119402 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RT 140 FT / 7119402 , 0.16MB , pdf