Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038138 / T-Stück 60 FT
T-Abzweigstück 60 FT
Art.Nr. 7117396 | EAN 4012196245055
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform T-Stück horizontal Dimension 60x400 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 60 mm Maß B 400 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RT 640 FT / 7117396 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RT 640 FT / 7117396 , 0.16MB , pdf