Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038130 / T-Stück 60 FT

T-Abzweigstück 60 FT

Art.Nr. 7117116 | EAN 4012196812356

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Breite 4 in
Breite 100 mm
Dimension 60x100
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 610 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7117116
1 Stück 192,40 € Preis / 1 Stück
RT 615 FT 150 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7117162
1 Stück 227,25 € Preis / 1 Stück
RT 620 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7117209
1 Stück 243,75 € Preis / 1 Stück
RT 630 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7117306
1 Stück 297,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RT 610 FT / 7117116 , 0.16MB , pdf
Download

Download

RT 610 FT / 7117116
Download