Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS
Art.Nr. 7111810 | EAN 4012196341849
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 100 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 100x500 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Höhe 4 in Höhe 100 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 1050 FS / 7111810 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 1050 FS / 7111810 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RWEB 1050 FS / 7111810 , 0.14MB , pdf