Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS
Art.Nr. 7111808 | EAN 4012196341832
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungReduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 100 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Breite 16 in Breite 400 mm Dimension 100x400 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 100 mm Höhe 4 in Maß B 400 mm Oberfläche bandverzinkt Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 1040 FS / 7111808 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RWEB 1040 FS / 7111808 , 0.16MB , pdf