Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS
Art.Nr. 7111806 | EAN 4012196341825
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 100 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 100x300 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 4 in Höhe 100 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 1030 FS / 7111806 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 1030 FS / 7111806 , 0.16MB , pdf