Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS
Art.Nr. 7111804 | EAN 4012196341818
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 100 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 100x200 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 8 in Breite 200 mm Höhe 100 mm Höhe 4 in Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 1020 FS / 7111804 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 1020 FS / 7111804 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RWEB 1020 FS / 7111804 , 0.14MB , pdf