Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS
Art.Nr. 7111541 | EAN 4012196243259
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 110x550 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 22 in Breite 550 mm Höhe 110 mm Höhe 4 in Maß B 550 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 155 FS / 7111541 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 155 FS / 7111541 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RWEB 155 FS / 7111541 , 0.09MB , pdf