Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS
Art.Nr. 7111201 | EAN 4012195995500
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 110x150 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 4 in Höhe 110 mm Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 115 FS / 7111201 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 115 FS / 7111201 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RWEB 115 FS / 7111201 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf