Reduzierwinkel und Endabschlussblech FS
Art.Nr. 7110308 | EAN 4012196242535
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 85x300 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 12 in Höhe 3 in Höhe 85 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 830 FS / 7110308 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 830 FS / 7110308 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf