Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2
Art.Nr. 7109903 | EAN 4012196242290
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 650 A2 / 7109903 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 650 A2 / 7109903 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf