Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2
Art.Nr. 7109816 | EAN 4012195981084
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Breite 150 mm Breite 30 in Dimension 60x150 Funktionserhalt nein Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 150 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 615 A2 / 7109816 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 615 A2 / 7109816 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf