Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS
Art.Nr. 7109105 | EAN 4012196241637
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 60x100 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 610 FS / 7109105 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 610 FS / 7109105 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RWEB 610 FS / 7109105 , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf